Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6453460
Teilenummer
|
---|
6453460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 60 | - | - | - | 6453460 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 2" | 325 | 2 3/8" | 60 | - | 1751 |
Loading...
Artikelausführung | Krokodilschlüssel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilschlüssel, die Teilenummer ist 6453460.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6453460.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Maulteilwinkel
Backenform
Ausführung
Klemmbereich(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2964848 |
2964856 |
2964864 |
2964872 |
6453540 |
6453620 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Maulteilwinkel | Backenform | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Ausführung | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 48 | - | - | - | 2964848 | Gestanzter Stahl | - | 1 1/2" | 350 | 1 7/8" | 48 | Stillson | 940 | |
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | - | - | - | 2964856 | - | - | 2" | 450 | 2 3/8" | 60 | Stillson | 1550 | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 75.5 | - | - | - | 2964864 | Gestanzter Stahl | - | 2 1/2" | 600 | - | 75.5 | Stillson | 2480 | |
131.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 102 | - | - | - | 2964872 | - | - | 3 1/2" | 900 | 4" | 102 | Stillson | 4820 | |
69.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 76 | - | - | - | 6453540 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 2 1/2" | 415 | 3" | 76 | - | 2701 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89 | - | - | - | 6453620 | Gestanzter Stahl | Schnitt | 3" | 560 | 3 1/2" | 89 | - | 4280 |