Teilenummer
|
---|
4533230 |
4533310 |
4533580 |
6412000 |
6412510 |
6415610 |
6416180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (maximal) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | 4533230 | Chrom-Vanadium- Stahl | - | 175 | 26 | 150 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | 4533310 | Chrom-Vanadium- Stahl | - | 240 | 33 | 290 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | 4533580 | Chrom-Vanadium- Stahl | - | 300 | 45 | 480 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | 6412000 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 250 | 39 | 365 | |
69.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | 6412510 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 250 | 50 | 485 | |
38.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN ISO 8976 | 6415610 | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 260 | 39 | 425 | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6416180 | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Rohrzange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (maximal)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften