Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9215
Teilenummer
|
---|
9215 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silikon | Allzweck | Polyamid | Transparent | - | - | - | - | 33 | 15 | - | ScotchTM 92 | 9215 |
Loading...
Artikelausführung | Isolierband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierband, die Teilenummer ist 9215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9215.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Serie (Klebeband)
Mit Klebeschicht
Klebeband
Trägermaterial
Farbe
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4401WHT |
4401YG |
921233 |
9219 |
9225 |
926 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Weiß | PVC-Folie | - | 90 | 0 | 10 | 15 | Scotch® | - | 4401WHT | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Gelb | grün | PVC-Folie | - | 90 | 0 | 10 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
96.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silikon | Allzweck | Polyamid | Transparent | - | - | - | - | 33 | 19 | - | - | 9219 | |
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silikon | Allzweck | Polyamid | Transparent | - | - | - | - | 33 | 25 | - | - | 9225 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silikon | Allzweck | Polyamid | Transparent | - | - | - | - | 33 | 6 | - | - | 926 |