Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip Type | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Bit-Funktionen | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Geeignet für Halterungen nach DIN 3126-F 6.3 . ISO 1173 | - | |
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | |
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 30 | T 30 | - | - | |
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | TORX® | TX 40 | T 40 | - | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | T20 | T 20 | Geeignet für Halterungen nach DIN 3126-F 6.3 . ISO 1173 | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | TX 25 | T 25 | - | - | |
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 50 | Einzelstück | Impaktor®-Technik | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | F 6.3 | TORX® | TX 30 | T 30 | - | - | |
7.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | Kugelkopf | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | - | F 6.3 | - | - | T 10 | - | - | ||
7.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | - | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | - | F 6.3 | - | - | T 15 | - | - | ||
7.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 20 | - | - | ||
7.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 25 | - | - | ||
7.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 30 | - | - | ||
7.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 40 | - | - | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | TR 10 | - | - | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | TR 15 | - | - | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | TR 20 | - | - | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | TR 25 | - | - | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | TR 30 | - | - | ||
13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 89 | Einzelstück | - | TORX BO | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | TR 40 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 8 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 10 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 15 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 20 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 25 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 27 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 30 | - | - | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 70 | Einzelstück | - | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | F 6.3 | - | - | T 40 | - | - | ||
14.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 45 | Einzelstück | - | Torx Sockel | M5 | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | - | - | - | T 20 | - | - | ||
16.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 45 | Einzelstück | - | Torx Sockel | M6 | - | Werkzeugstahl | legiert|gehärtet | - | - | - | - | T 20 | - | - | ||
16.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | - | Einzelstück | - | Torx Sockel | M6 | - | Werkzeugstahl | gehärtet|legiert | - | - | - | - | T 25 | - | - | ||
3.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | BiTorsion | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | - | - | T 10 | - | - | ||
3.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | BiTorsion | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | - | - | T 15 | - | - | ||
3.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | BiTorsion | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | - | - | T 20 | - | - | ||
3.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | BiTorsion | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | - | - | T 25 | - | - | ||
3.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | BiTorsion | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | - | - | T 30 | - | - | ||
3.16 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Torx-Ausführung (Innensechskant) | 25 | Einzelstück | BiTorsion | Torx Sockel | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant DIN 3126-C 6.3. ISO 1173 | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | - | D 6.3 | - | - | T 40 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 2 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 3 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 4 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 5 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 6 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 8 | - | - | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 10 | - | - | ||
11.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 1/4" | - | - | ||
9.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 70 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 6 | - | - | ||
9.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 70 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 8 | - | - | ||
9.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 70 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 10 | - | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 89 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 10 | - | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 89 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 2 | - | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 89 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 3 | - | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 89 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 4 | - | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 89 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 6 | - | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 89 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 8 | - | - | ||
10.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 6 | - | - | ||
10.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 8 | - | - | ||
10.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 10 | - | - | ||
12.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 50 | Einzelstück | - | TORQ | 1/4" (6,3 mm) | - | Werkzeugstahl | legiert|DLC beschichtet | Torq Bit | F 6.3 | - | - | 1/4" | - | - | ||
33.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | Einzelstück | - | - | - | - | - | - | Torq Bit | - | - | - | - | - | - | ||
33.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | Einzelstück | - | - | - | - | - | - | Torq Bit | - | - | - | - | - | - | ||
33.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | Einzelstück | - | - | - | - | - | - | Torq Bit | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip Type
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Bit-Funktionen
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Artikelausführung
Form (Bits)
Form (Modell)
Verwendete
Größe (Schraubendreher)
Standards
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften