Teilenummer
|
---|
502 040 6 |
700 015 6 |
700 016 3 |
700 020 3 |
700 020 36 |
700 027 2 |
700 038 3 |
712 060 3 |
712 100 3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Geeignet für (Abisolieren) | Gewicht (g) | Härte (maximal) | Härte (maximal) (mm²) | Härte Durchmesser (Maximum) (mm) | Härte (maximal) (mm) | Härte Querschnitt (maximal) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 502 040 6 | - | - | 210 | Verbund- und Kunststoffjacken | 465 | - | - | 40 | ø 26 - 40 | - | |
37.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 700 015 6 | verchromt | - | 170 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 210 | - | 15 mm/50 | 15 | - | 50 | |
43.11 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 700 016 3 | brüniert | - | 170 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 210 | - | 15 mm/50 | 15 | - | 50 | |
51.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 700 020 3 | brüniert | - | 200 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 300 | - | 20 mm/70 | 20 | - | 70 | |
59.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 700 020 36 | brüniert | - | 200 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 340 | - | 20 mm/70 | 20 | - | 70 | |
136.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 700 027 2 | brüniert | - | 500 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 1010 | 27 mm (150 mm²) | - | 27 | - | 150 | |
274.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 700 038 3 | brüniert | 770 | 570 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 2000 | - | 38 mm/280 | 38 | - | 280 | |
794.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 712 060 3 | brüniert | geschnitten | 810 | 610 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 3850 | - | 60 mm/740 | 60 | - | 740 | |
936.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 712 100 3 | brüniert | geschnitten | 860 | 660 | Einfach- / Multi-Core - Aluminium und Kupfer | 4980 | - | 100 mm/960 | 100 | - | 960 |
Loading...
Artikelausführung | Kabelschneider |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Geeignet für (Abisolieren)
Gewicht(g)
Härte (maximal)
Härte (maximal)(mm²)
Härte Durchmesser (Maximum)(mm)
Härte (maximal)(mm)
Härte Querschnitt (maximal)(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften