Rohrzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

134A.36

Teilenummer
134A.36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

312.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbereich(mm) 0 - 140 Maulteilwinkel 90° Backenform A
Hersteller Teilenummer 134A.36 Werkstoff Gusseisen Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 920
Artikelausführung Rohrzange Reichweite (maximal)(mm) 140 Gewicht(g) 9000.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrzange, die Teilenummer ist 134A.36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 134A.36.

Technischer Support