Rohrzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

181A.25CPE

Teilenummer
181A.25CPE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellbare Stufen 12 Härte(HRC) 62 Hersteller Teilenummer 181A.25CPE
Materialeigenschaften verchromt Positon 12 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 250
Artikelausführung Rohrzange Reichweite (in Zoll) 1 9/16" Reichweite (maximal)(mm) 41
Schraubenschlüsselgröße(mm) 41 Gewicht(g) 360

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrzange, die Teilenummer ist 181A.25CPE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 181A.25CPE.

Technischer Support