Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
95 02 21
Schnittlänge(mm) | 110 | Hersteller Teilenummer | 95 02 21 | Werkstoff | Chrom-Vanadium - Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | brüniert | gehärtet | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 275 | Artikelausführung | PVC-Cutter |
Geeignet für (Abisolieren) | Kabelkanäle | Ausführung | 95 02 21 | Gewicht(g) | 665 |
Härte Durchmesser (Maximum)(mm) | 4 | Härte (maximal)(mm) | Max4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelkanalschneider, die Teilenummer ist 95 02 21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 95 02 21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften