Teilenummer
|
---|
110804 |
110806 |
110812 |
110814 |
110816 |
110817 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Grifflänge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete (mm) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 45 | 140 | - | - | 5.0 mm | 5 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 48 | 140 | - | - | 6.0 mm | 6 | |
50.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 105 | 160 | T-Griff | - | 5.0 mm | 5 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 105 | 160 | T-Griff | - | 6.0 mm | 6 | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 105 | 160 | T-Griff | - | 8.0 mm | 8 | |
51.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23 | 160 | 205 | T-Griff | 10.0 | 10.0 mm | 10 |
Loading...
Ausführung der Schneide | Sechseckig | DIN-Norm | DIN EN 60900 | Abtrieb | Allen |
---|---|---|---|---|---|
EN-Norm | EN 60900 | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | 59CrV4 |
Artikelausführung | Innensechskantschlüssel | Einsatzbereich (Schraubendreher) | VDE | Standards | DIN EN 60900 VDE 0680 |
VDE-Standard | 0680 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Grifflänge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schraubenzieherfunktionen
Verwendete(mm)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften