Teilenummer
|
---|
05104650001 |
05104655001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
97.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | |
95.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 323 |
Loading...
Winkel(°) | 90 | Durchmesser (Senker)(mm) | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN-Norm | DIN 335-C|DIN 3126 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrfunktionen | inkl. Entgrater | Material (Bohrer) | HSS | Materialeignung | Metall |
Artikelausführung | Senker eingestellt | Werkzeughalter (Bohrer) | 6,3 mm (1/4") |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften