Kohlenmonoxid-Messgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0632 3173

Teilenummer
0632 3173
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

243.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details) ± (10% oder 10 ppm) Spannungsversorgung (Details) 2 Mikrobatterien (AAA) Größe (Höhe)(mm) 20
Größe (Breite)(mm) 30 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 130 Artikelausführung Kohlenstoff - Monoxid - Detektor
Lesereichweite (n)(m) 0 - 1999 pp Auflösung(m) 1 pp

Sie befinden sich auf der Seite für Kohlenmonoxid-Messgerät, die Teilenummer ist 0632 3173.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0632 3173.

Technischer Support