Vorwärts-Rückwärts-Ratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05027932001

Teilenummer
05027932001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Torque Adjustment Range (cN/m) 120 Torque Precision (±%) 10 Overall length (mm) 170
Klingendurchmesser(mm) 4 Klingenlänge(mm) 65 Griff-ø(mm) 37
Grifflänge(mm) 105 Werkstoff (Details) Black Point Spitze. - Handgriff: Kraftform. mit Rollschutz. mehrkomponentig Werkstoff Werkzeugstahl
Materialeigenschaften phosphatiert Artikelausführung Drehmoment Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | voreingestellt Größe (Schraubendreher) T 8 Gewicht(g) 119

Sie befinden sich auf der Seite für Vorwärts-Rückwärts-Ratsche, die Teilenummer ist 05027932001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05027932001.

Technischer Support