Teilenummer
|
---|
05028042001 |
05032053001 |
05074792001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben (mm) | Grifflänge (mm) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Größe (Schraubendreher) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 10 | 170 | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Werkzeugstahl | phosphatiert | Drehmomentüberwachung | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | voreingestellt | 8 IP | 119 | |
9.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 178 | 4 | 80 | rund | Torx Sockel | 33 | 98 | 98 | Edelstahl | - | Torx-Schraubendreher | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | T 15 | - | |
62.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Drehmoment | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Torque Adjustment Range (cN/m)
Torque Precision (±%)
Overall length (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben(mm)
Grifflänge(mm)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Größe (Schraubendreher)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften