Teilenummer
|
---|
05006177001 |
05138265001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | - | 100 | DIN EN 60900 | Torx Sockel | EN 60900 | VDE | T 27 | IEC 60900:2004 | - | |
15.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 225 | 6 | 115 | - | TORX BO | - | Werkstatt | TR 30 | - | 101.2 |
Loading...
Ausführung der Schneide | rund | Griff-ø(mm) | 37 | Grifflänge(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Werkzeugstahl | Materialeigenschaften | legiert/matt vernickelt-verchromt | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher |
Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Größe (Schraubendreher)
Standards
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften