Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02566
Teilenummer
|
---|
02566 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw size (Nominal) | Bohrungstyp | DIN-Norm | Form des Endschnitts | Gefälle (mm) | Material (Bohrer) | Artikelausführung | Quadratischer Hals (mm) | Zugfestigkeit (maximal) (N/mm²) | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf20 | Für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 374 | Form C | 1.5 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 12 | - | 25 | metrisch (Präzision)|M20 x 1,5 |
Loading...
Fadenhändigkeit | Schneiden mit der rechten Hand |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für CNC-Gewindeschneidkopf, die Teilenummer ist 02566.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02566.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zugfestigkeit (maximal)(N/mm²)
Ausführung
Screw size (Nominal)
Bohrungstyp
DIN-Norm
Form des Endschnitts
Gefälle(mm)
Material (Bohrer)
Artikelausführung
Quadratischer Hals(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
02556 |
02561 |
02579 |
02591 |
10301 |
10302 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw size (Nominal) | Bohrungstyp | DIN-Norm | Form des Endschnitts | Gefälle (mm) | Material (Bohrer) | Artikelausführung | Quadratischer Hals (mm) | Zugfestigkeit (maximal) (N/mm²) | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf12 | Für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 374 | Form C | 1.5 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 7 | - | 22 | metrisch (Präzision)|M12 x 1,5 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf16 | Für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 374 | Form C | 1.5 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 9 | - | 22 | metrisch (Präzision)|M16 x 1,5 | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf32 | Für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 374 | Form C | 1.5 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 18 | - | 28 | metrisch (Präzision)|M32 x 1,5 | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mf25 | Für ISO-Kabelverschraubungen | DIN 374 | Form C | 1.5 | HSS-E | CNC-Gewindeschneidkopf | 14.5 | - | 28 | metrisch (Präzision)|M25 x 1,5 | |
6.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13 | DIN 371 | Form B | 0.5 | HSS | CNC-Gewindeschneidkopf | - | - | 11 | metrisch|M3 | |
6.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Zum Durchgangsbohren mit metrischem ISO-Schliff DIN 13 | DIN 371 | Form B | 0.7 | HSS | CNC-Gewindeschneidkopf | - | - | 13 | metrisch|M4 |