Teilenummer
|
---|
1651-11R-180 |
1651-11R-240 |
1651-11R-300 |
1651-12-180 |
1651-12-240 |
1651-12-300 |
1651-12-400 |
1651-49-VDE-240 |
1651-69-240 |
1660-12-180 |
1660-12-250 |
1660-12-300 |
1660-69-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbereich | Klemmbereich (mm) | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reichweite (in Zoll) | Reichweite (maximal) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 40 | DIN ISO 8976 | 1651-11R-180 | temperiert | 180 | 1 9/16" | 40 | 40 | Multigrip-Zange | 145 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 mm | - | DIN ISO 8976 | 1651-11R-240 | temperiert | 240 | 2" | 50 | 50 | Multigrip-Zange | 315 | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 65 | DIN ISO 8976 | 1651-11R-300 | temperiert | 300 | 2 9/16" | 65 | 65 | Multigrip-Zange | 475 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 8976 | 1651-12-180 | temperiert | 180 | - | 40 | - | - | 180 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | DIN ISO 8976 | 1651-12-240 | temperiert | 240 | - | 50 | - | - | 330 | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 8976 | 1651-12-300 | temperiert | 300 | - | 65 | - | - | 490 | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | DIN ISO 8976 | 1651-12-400 | temperiert | 400 | - | 100 | - | - | 1025 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1651-49-VDE-240 | - | 240 | - | 50 | - | - | 365 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1651-69-240 | - | 240 | - | 50 | - | - | 360 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1660-12-180 | - | 180 | - | 35 | - | - | 200 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1660-12-250 | - | 250 | - | 50 | - | - | 335 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1660-12-300 | - | 300 | - | 75 | - | - | 530 | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | - | 1660-69-250 | - | 250 | - | 50 | - | - | 360 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Artikelausführung | Rohrzange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbereich
Klemmbereich(mm)
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reichweite (in Zoll)
Reichweite (maximal)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften