Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6685590
Klingendurchmesser(mm) | 3 | Klingenlänge(mm) | 60 | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 145 | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Größe (Schraubendreher) | T 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist 6685590.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6685590.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften