• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall - Bohrhammer- Bit-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

625580000

Teilenummer
625580000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 5|6|8|10 Material (Bohrer) Metall Materialeignung Mauerwerk | Stein | Beton
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Artikelausführung Bit-Set Werkzeughalter (Bohrer) SDS-plus
Gesamtlänge(mm) 160

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall - Bohrhammer- Bit-Set, die Teilenummer ist 625580000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 625580000.

Technischer Support