Teilenummer
|
---|
1507516 |
1640801 |
1640828 |
1888455 |
1932284 |
1932292 |
2697920 |
6124050 |
6124130 |
6129950 |
6143510 |
6143780 |
6170240 |
6170320 |
6170400 |
6171210 |
6173340 |
6180200 |
6180390 |
6650100 |
6655250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Abtrieb | Werkstoff | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 12,5 mm (1/2 ") | - | 125 | |
43.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 12,5 mm (1/2 ") | - | 250 | |
39.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN 3120 | 12,5 mm (1/2 ") | - | 125 | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6,3 mm (1/4 ") | Stahl | - | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | - | 55 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | - | 97 | |
40.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 81.5 | |
44.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 12,5 mm (1/2 ") | - | 125 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 12,5 mm (1/2 ") | - | 250 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 305 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 63 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN 3123 | 12,5 mm (1/2 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 76 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 120 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 55 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 97 | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | DIN 3123 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 148 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | 305 | |
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3123 | - | Chrom-Vanadium- Stahl | 200 | |
102.69 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | DIN 3123 | 25 mm | Chrom-Vanadium- Stahl | 400 | |
44.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 12,5 mm (1/2 ") | Stahl | 250 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12,5 mm (1/2 ") | Stahl | 125 |
Loading...
Artikelausführung | Ratschenverlängerung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Abtrieb
Werkstoff
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften