Windmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0563 4408

Teilenummer
0563 4408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,219.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsversorgung (Details) 3 AA-Batterien Größe (Höhe)(mm) 154 Größe (Breite)(mm) 65
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 32 Artikelausführung Windmesser Lesereichweite 0 - 10000 Seiten / Minute
Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) 10000 Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 0 Maßeinheit CO2 | Luftfeuchtigkeit | Temperatur| Lichtintensität | Windgeschwindigkeit
Gewicht(g) 250 Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 0.3 Genauigkeit (+ / -)(%) 0.1

Sie befinden sich auf der Seite für Windmesser, die Teilenummer ist 0563 4408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0563 4408.

Technischer Support