Eckrohrzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1302 015 2

Teilenummer
1302 015 2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 5234 Maulteilwinkel 45° Backenform C
Hersteller Teilenummer 1302 015 2 Rohrdurchmesser (in Zoll) (maximal) 2" Zangenfunktionen schnell einstellen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 425 Artikelausführung L- Rohrzange Reichweite (maximal)(mm) 60
Gewicht(g) 1480

Sie befinden sich auf der Seite für Eckrohrzange, die Teilenummer ist 1302 015 2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1302 015 2.

Technischer Support