Teilenummer
|
---|
1563953 |
1563979 |
1564006 |
1564026 |
1564112 |
1564127 |
1564128 |
1564129 |
1564130 |
1564131 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klebeband | Farbe | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Klebeband) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 10 | 50 | - | S513-1050 | 2 | S 513-1050 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 1.8 | 50 | - | S513-1850 | 2 | S 513-1850 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 3 | 20 | - | S513-320 | 2 | S 513-320 | |
50.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 10 | 35 | - | S513-1035 | 2 | S 513-1035 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | UV-beständig | anthrazit | 0.8 | - | 148 | 210 | - | 0.8 | 543526 | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 1.8 | 20 | - | S513-1820 | 2 | S 513-1820 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 1.8 | 35 | - | S513-1835 | 2 | S 513-1835 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 3 | 35 | - | S513-335 | 2 | S 513-335 | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 3 | 50 | - | S513-350 | 2 | S 513-350 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | schneidbar | flexibel | Schwarz | 2 | 10 | 20 | - | S513-1020 | 2 | S 513-1020 |
Loading...
Artikelausführung | Magnetband |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klebeband
Farbe
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften