Teilenummer
|
---|
1564114 |
1564115 |
1564116 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | RT195M | RT 195 M | ||
13.83 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | RT195M-3R | RT 195 M-3R | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | RT255M | RT 255 M |
Loading...
Klebeband | Selbstverschmelzung | Farbe | Schwarz | Materialstärke(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +90 | Temperatur(°C) | -30 | Abmessungen Artikel (Länge)(m) | 5 |
Artikelausführung | Band reparieren | Dicke(mm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften