Mini-Drehmomentschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4-563

Teilenummer
4-563
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4 ") Werkstoff Aluminium Materialeigenschaften legiert
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 105 Artikelausführung Drehmoment Drehmoment (maximal)(Nm) 0.6
Drehmoment (min.)(Nm) 0.05

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Drehmomentschraubendreher, die Teilenummer ist 4-563.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4-563.

Technischer Support