Teilenummer
|
---|
CAA-1L 10 |
CAA-1L 16 |
VC-8374260 |
VC-8374265 |
VC-8374270 |
VC-8466255 |
VC-8466260 |
VC-8466265 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | lesen Kategorie | Gewicht (g) | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckerfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Querschnitt des Kabels (mm) | Kabellänge (cm) | Kabellänge (mm) | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Anschlussmodell(en) (Kabel) | Kontaktmaterial | Material (Spitze) | Nennstrom (mA) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Achslänge (mm) | Temperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | CAT II 250 V | 378 | dunkelgrau | - | IEC C14 Stecker | IEC C13- Sockel | - | 45 | 90 | 1797 | - | - | 83 | - | IEC C14 Stecker | - | - | - | 250 | - | - | - | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | CAT II 250 V | 410 | dunkelgrau | - | IEC C20 Stecker | IEC C19- Sockel | - | 45 | 90 | 1797 | - | - | 83 | - | IEC C20 Stecker | - | - | - | 250 | - | - | - | |
11.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | rot | 9 V Batterie | 9 V Batterie | 4 mm Stecker | Gerade | 21 | 8 | - | 3 | - | 750 | - | - | Metall | - | 1 | - | 9 | - | 0 to 40 | ||
10.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | rot | 9 V Batterie | - | 9 V Batterie | Gerade | 29 | 8 | - | 3 | - | 750 | - | - | Metall | - | 1 | - | 9 | - | -10 °C ~ 50 | ||
8.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | Schwarz | rot | Aa. c- und d-Zellen | - | - | Gerade | - | - | - | 3 | - | 750 | - | - | Kupfer vergoldet | - | - | - | 12 | - | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | CAT II 415 V | 170 | dunkelgrau| rot | - | CEE-Stecker (5-polig, 16 A) | 4 mm Sockel | - | 65 | 65 | 97 | - | - | - | 57 | - | - | Metall | - | 415 | - | 37 | - | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | CAT II 415 V | 240 | dunkelgrau| rot | - | CEE-Stecker (5-polig, 32 A) | 4 mm Sockel | - | 77 | 77 | 117 | - | - | - | 65 | - | - | Metall | - | 415 | - | 45 | - | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | 23 | dunkelgrau| lichtgrau | - | - | - | - | 29 | 52 | 68 | - | 113.5 | - | - | - | - | Metall | - | 250 | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Adapter testen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckerfunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Querschnitt des Kabels(mm)
Kabellänge(cm)
Kabellänge(mm)
Klemm-/Spannbereich Durchmesser(mm)
Anschlussmodell(en) (Kabel)
Kontaktmaterial
Material (Spitze)
Nennstrom(mA)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Achslänge(mm)
Temperaturbereich(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften