Sauerstoffdetektor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-8341620

Teilenummer
VC-8341620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 195 Größe (Breite)(mm) 30 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 68
Artikelausführung Sauerstoffdetektor Gewicht(g) 489 Genauigkeit(Seiten / Minute) 0.4
Länge(mm) 190 Gas - Prüfgeräte Merkmale Austauschbare Elektrode Thermometer Spannungsversorgung (Details)(V) 9
Lesereichweite 0 - 20 mg/l Lesereichweite (maximal)(mg/l) 20 Lesereichweite (min.)(mg/l) 0
Auflösung(mg/l) 0.1 Maßeinheit Sauerstoff

Sie befinden sich auf der Seite für Sauerstoffdetektor, die Teilenummer ist VC-8341620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8341620.

Technischer Support