Leitfähigkeitsmessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LWT-02

Teilenummer
LWT-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(%) ±2 Automatische Temperaturkompensation Ja Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Leitfähigkeits-Lesebereich 0 - 1999 µS/cm Leitfähigkeitsmessbereich (min)(µS/cm) 0 Leitfähigkeits-Lesebereich(µS/cm) 0 - 1999
Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(µS/cm) 1999 Betriebstemperatur(°C) 0 - 50 Spannungsversorgung (Details) 2 x CR2032
Größe (Höhe)(mm) 37 Größe (Breite)(mm) 37 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 168
Artikelausführung Leitfähigkeitstester Gewicht(g) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Leitfähigkeitsmessgerät, die Teilenummer ist LWT-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LWT-02.

Technischer Support