Kohlenstoff - Detektor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CO-60

Teilenummer
CO-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.23 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(%) 70 ppm oder ± 5% bei 0 bis 2000 ppm. Über 2.000 ppm + / -7 Spannungsversorgung (Details) USB / Adapter Größe (Höhe)(mm) 99
Größe (Breite)(mm) 137 Artikelausführung Kohlenstoff - Detektor Auflösung 1 ppm bei 0 bis 1000 ppm. 5 ppm bei 1001 bis 2000 ppm. 10 ppm bis 3000 ppm bei 2001
° C 0.1
1% RH
Gewicht(g) 186 Genauigkeit(%) 5 Größe (Tiefe)(mm) 52
Lesereichweite (n) CO 2 -Gehalt. Temperatur. Feuchtigkeit Lesereichweite 0 - 3000 Seiten / Minute Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) 3000
Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 0 Maßeinheit Temperatur| Luftfeuchtigkeit | CO2

Sie befinden sich auf der Seite für Kohlenstoff - Detektor, die Teilenummer ist CO-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CO-60.

Technischer Support