Teilenummer
|
---|
125533 |
125584 |
125589 |
125591 |
145908 |
223605 |
223607 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klebeband | Trägermaterial | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Artikelausführung | Modell (Herstellermodell) | Mit Klebeschicht | Spannung (kV) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Serie (Klebeband) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstschmelzend | rückstandsfrei | ozonbeständig | wetterfest | UV-beständig | hohe Zugfestigkeit | Ethylen-Propylen-Kautschuk | 0.5 | 10 | 19 | Isolierband | 125533 | Polyisobutylen (PIB) | 69 | +100 | -40 | Anzahl 60 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstschmelzend | rückstandsfrei | ozonbeständig | wetterfest | UV-beständig | hohe Zugfestigkeit | Ethylen-Propylen-Kautschuk | 0.75 | 5 | 38 | Isolierband | 125584 | Polyisobutylen (PIB) | 69 | +100 | -40 | Anzahl 62 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstschmelzend | rückstandsfrei | ozonbeständig | wetterfest | UV-beständig | hohe Zugfestigkeit | Ethylen-Propylen-Kautschuk | 0.75 | 10 | 38 | Isolierband | 125589 | Polyisobutylen (PIB) | 69 | +100 | -40 | Anzahl 62 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstschmelzend | korrosionsbeständig | ozonbeständig | Polyisobutylen-Kautschuk | 3.20 | 1.50 | 38 | Zugluft | 125591 | Naturkautschuk | - | +80 | -30 | Anzahl 72 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstschmelzend | rückstandsfrei | ozonbeständig | wetterfest | UV-beständig | hohe Zugfestigkeit | Ethylen-Propylen-Kautschuk | 0.75 | 10 | 19 | Isolierband | 145908 | Polyisobutylen (PIB) | 69 | +100 | -40 | Anzahl 62 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | säurebeständig / nicht ätzend | wetterfest | PVC | 0.22 | 20 | 19 | Isolierband | 223605 | Naturkautschuk | 1 | +105 | -18 | Premio 388 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Feuchtigkeitsbeständig | ölbeständig | säurebeständig / nicht ätzend | hochflexibel | elastisch | PVC | 0.18 | 20 | 19 | Isolierband | 223607 | Naturkautschuk | 1 | +105 | -18 | Premio 233 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Industrieprodukte | ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klebeband
Trägermaterial
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Artikelausführung
Modell (Herstellermodell)
Mit Klebeschicht
Spannung(kV)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Serie (Klebeband)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften