Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
71 82 950
DIN-Norm | DIN ISO 5743 | Härte(HRC) | 48 | Werkstoff | Chrom-Vanadium - Stahl Premium | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 950 | Artikelausführung | Drahtgitterschneider | Ausführung | 71 82 950 |
Gewicht(g) | 4000.0 | Härte (maximal) harter Draht(mm) | 4 | Härte (maximal)(mm) | (Weicher / mittlerer harter / harter / Pianodraht) ⌀ 6.0/5.2/4.0/3.6 |
Drahthärte Härte (maximal)(mm) | 3.6 | Härte (maximal) weicher Draht(mm) | 6 | Härte (maximal) -Medium Draht(mm) | 5.2 |
Härte(HRC) | 48 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschere, die Teilenummer ist 71 82 950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 71 82 950.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften