Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
710-10802
Klebeband | Selbstklebend | elastisch | Ausbruchskraft(N/10 mm) | 44 | Trägermaterial | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Spannung(kV) | 10 | Materialstärke(mm) | 0.25 |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -18 | Abmessungen Artikel (Länge)(m) | 30 |
Größe (Breite)(mm) | 50 | Artikelausführung | Isolierband | Serie (Klebeband) | HelaTape Wrap 25 |
Modell (Herstellermodell) | HelaTape Wrap 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierband HelaTape Wrap, die Teilenummer ist 710-10802.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 710-10802.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften