Bit für Schraube

Bit für Schraube

Standard-Stückpreis:
-
Lieferzeit:
7 Arbeitstage

Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.

Teilenummer
Gesamtlänge(mm)

Verfeinern nach

  • 39
  • 70
  • 110
  • 175
  • Zurücksetzen
Klingenbreite(mm)

Verfeinern nach

  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 4.5
  • 5.5
  • Zurücksetzen
Klingendicke(mm)

Verfeinern nach

  • 0.4
  • 0.5
  • 0.6
  • 0.8
  • 1
  • Zurücksetzen
Anschlussgröße

Verfeinern nach

  • 1/4 Zoll
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
2.5
0.4
-
7 Arbeitstage
7.75

2433160000
Teilenummer : 2433160000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Klingenbreite(mm)
    2.5
  • Klingendicke(mm)
    0.4
  • Anschlussgröße
    -
-
3
0.5
-
7 Arbeitstage
7.75

2433170000
Teilenummer : 2433170000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Klingenbreite(mm)
    3
  • Klingendicke(mm)
    0.5
  • Anschlussgröße
    -
-
3.5
0.6
-
7 Arbeitstage
9.37

2433180000
Teilenummer : 2433180000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • Anschlussgröße
    -
-
4
0.8
-
7 Arbeitstage
9.37

Teilenummer : 2433190000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Klingenbreite(mm)
    4
  • Klingendicke(mm)
    0.8
  • Anschlussgröße
    -
-
5.5
1
-
7 Arbeitstage
9.37

Teilenummer : 2433200000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Klingenbreite(mm)
    5.5
  • Klingendicke(mm)
    1
  • Anschlussgröße
    -
70
3.5
0.6
1/4 Zoll
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9024020000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    70
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
70
5.5
1
1/4 Zoll
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9024040000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    70
  • Klingenbreite(mm)
    5.5
  • Klingendicke(mm)
    1
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
39
4
0.8
1/4 Zoll
7 Arbeitstage
15.18

Teilenummer : 9025590000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    39
  • Klingenbreite(mm)
    4
  • Klingendicke(mm)
    0.8
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
110
3.5
0.6
1/4 Zoll
7 Arbeitstage
99,999.00

Teilenummer : 9205610000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 99,999.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    110
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
110
4
0.8
1/4 Zoll
7 Arbeitstage
13.03

Teilenummer : 9205620000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    110
  • Klingenbreite(mm)
    4
  • Klingendicke(mm)
    0.8
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
110
4.5
0.8
1/4 Zoll
auf Anfrage
12.82

Teilenummer : 9205630000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis 12.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    110
  • Klingenbreite(mm)
    4.5
  • Klingendicke(mm)
    0.8
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
110
5.5
1
1/4 Zoll
7 Arbeitstage
13.03

Teilenummer : 9205640000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    110
  • Klingenbreite(mm)
    5.5
  • Klingendicke(mm)
    1
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
70
3.5
0.6
1/4 Zoll
auf Anfrage
99,999.00

Teilenummer : 9205670000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis 99,999.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    70
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • Anschlussgröße
    1/4 Zoll
175
2.5
0.4
-
7 Arbeitstage
7.65

Teilenummer : 9918520000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    175
  • Klingenbreite(mm)
    2.5
  • Klingendicke(mm)
    0.4
  • Anschlussgröße
    -
175
3
0.5
-
7 Arbeitstage
7.65

Teilenummer : 9918530000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    175
  • Klingenbreite(mm)
    3
  • Klingendicke(mm)
    0.5
  • Anschlussgröße
    -
175
3.5
0.6
-
7 Arbeitstage
7.65

Teilenummer : 9918540000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    175
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • Anschlussgröße
    -
175
4
0.8
-
7 Arbeitstage
7.65

Teilenummer : 9918550000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    175
  • Klingenbreite(mm)
    4
  • Klingendicke(mm)
    0.8
  • Anschlussgröße
    -
175
5.5
1
-
7 Arbeitstage
7.65

Teilenummer : 9918560000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Gesamtlänge(mm)
    175
  • Klingenbreite(mm)
    5.5
  • Klingendicke(mm)
    1
  • Anschlussgröße
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support