Batteriebetriebener Schraubendrehersatz, SF-ASD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1200295
1212530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht inklusive Akku
(kg)
Maximales Drehmoment
(Nm)
Drehmomenteinstellung
(Nm)

186.48 €

1 7 Arbeitstage 1.8--|-

531.71 €

1 7 Arbeitstage 0.54.40.3|4.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 3.6 Breite(mm) - Höhe(mm) -
Länge(mm) - Akkukapazität(Ah) 1.5 Geeignet für Durchmesser der Schraube(mm) -|-
Gewicht ohne Akku(kg) - Drehzahl 1. Gang(1 Minute) -|- Drehzahl 2. Gang(1 Minute) -|-
Drehzahl 3. Gang(1 Minute) -|- Trockenbauschraubendreher - Geeignet für Coiled Schraube -
Anzahl der enthaltenen Batterien im Lieferumfang enthalten - Mit Batterie -

Technischer Support