AC-Ladekabel, EV-TDG3JK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1022285

Teilenummer
1022285
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 250 Kabellänge(m) 5
Art des Stroms AC 1-phasig Ausführung der Leitung Gerade Mit Temperatursensor falsch
Anzahl der Art der Kommunikation 2 Fahrzeugseite eingeben Ausführung 1 Geben Sie die Infrastrukturseite ein -
Mit Incable Control Kiste (ICCB) falsch Lademodus Modus 3

Sie befinden sich auf der Seite für AC-Ladekabel, EV-TDG3JK, die Teilenummer ist 1022285.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1022285.

Technischer Support