SANDVIK CoroMill 316 Vollhartmetallkopf für Vierkantschulterfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A316-12SM210-05004P 1030

Teilenummer
A316-12SM210-05004P 1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Titan Blade length (ℓ)(mm) 10.49 Geometrie/Schneide SM-P
Anzahl Waren 82077010 Zolltarifgewicht(kg) 0.022 Zolltarifgewichtseinheit kg
ISO-Anwendungsbereich M M Schneidewerkzeug: Montageart Schraubgewinde Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|K|S
Eckenradius RE(mm) 0.381 eClass-5.1 21011901 ISO-Anwendungsbereich P P
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße E12 Notenschlüssel 1030 Anwendung Fräsen 90° Eckfräser
Einsteckform 316-E12 Einsteckverbindung Schaftfräser mit Eckradius - Imperial ISO-Anwendungsbereich K K
Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Allgemeines Fräsen ISO-Anwendungsbereich S S Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Coolant ohne

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 316 Vollhartmetallkopf für Vierkantschulterfräsen, die Teilenummer ist A316-12SM210-05004P 1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A316-12SM210-05004P 1030.

Technischer Support