Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Eckenradius RE (mm) | Einsatzsitz oder Kupplungsgröße | Einsteckform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.08 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 5,5 | 9.7 | 0.001 | 0.05 | E10 | 316-E10 | ||
81.08 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 5,5 | 9.7 | 0.001 | 1 | E10 | 316-E10 | ||
81.08 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 5,5 | 9.7 | 0.001 | 2.5 | E10 | 316-E10 | ||
101.38 € | 1 | auf Anfrage | - | 6,5 | 11.7 | 0.001 | 1 | E12 | 316-E12 | ||
101.38 € | 1 | auf Anfrage | - | 6,5 | 11.7 | 0.001 | 2.5 | E12 | 316-E12 | ||
101.38 € | 1 | auf Anfrage | - | 6,5 | 11.7 | 0.001 | 4 | E12 | 316-E12 | ||
156.92 € | 1 | auf Anfrage | 16 | 8.5 | 15.5 | 0.001 | 0.05 | E16 | 316-E16 | ||
156.92 € | 1 | auf Anfrage | 16 | 8.5 | 15.5 | 0.001 | 1.5 | E16 | 316-E16 | ||
156.92 € | 1 | auf Anfrage | 16 | 8.5 | 15.5 | 0.001 | 4 | E16 | 316-E16 | ||
187.69 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 11 | 19.3 | 0.001 | 0.05 | E20 | 316-E20 | ||
187.69 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 11 | 19.3 | 0.001 | 2.5 | E20 | 316-E20 | ||
187.69 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 11 | 19.3 | 0.001 | 4 | E20 | 316-E20 | ||
233.85 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 13,5 | 24.2 | 0.21 | 0.05 | E25 | 316-E25 | ||
232.31 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 13,5 | 24.2 | 0.001 | 4 | E25 | 316-E25 |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Geometrie/Schneide | SM-A |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Waren | 82077010 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Schneidewerkzeug: Montageart | Schraubgewinde |
Alle ISO-Anwendungsbereiche | K|N | eClass-5.1 | 21011901 | Notenschlüssel | H10F |
Anwendung Fräsen | 90° Eckfräser | Einsteckverbindung | Schaftfräser mit Eckenradius - Metrisch | ISO-Anwendungsbereich K | K |
Typ des Schneidwerkzeugs | CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Art der Sorte | Karbid |
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Aluminiumfräsen - schrägstellbar | ISO-Anwendungsbereich N | N | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Coolant | ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Eckenradius RE(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße
Einsteckform
Ausführung
Optionale Eigenschaften