Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Zolltarifgewicht (kg) | Eckenradius RE (mm) | Einsatzsitz oder Kupplungsgröße | Einsteckform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.012 | 0.5 | E10 | 316-E10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.012 | 0.8 | E10 | 316-E10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.012 | 1 | E10 | 316-E10 | ||
92.40 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.022 | 0.5 | E12 | 316-E12 | ||
92.40 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.022 | 0.8 | E12 | 316-E12 | ||
92.40 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.022 | 1 | E12 | 316-E12 | ||
92.40 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.022 | 2 | E12 | 316-E12 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 0.045 | 0.5 | E16 | 316-E16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 0.045 | 0.8 | E16 | 316-E16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 0.045 | 1 | E16 | 316-E16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 0.045 | 3 | E16 | 316-E16 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Geometrie/Schneide | SM-P | Anzahl Waren | 82077010 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | ISO-Anwendungsbereich M | M | Schneidewerkzeug: Montageart | Schraubgewinde |
Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|S | eClass-5.1 | 21011901 | ISO-Anwendungsbereich P | P |
Notenschlüssel | 1030 | Anwendung Fräsen | 90° Eckfräser | Einsteckverbindung | Schaftfräser mit Eckenradius - Metrisch |
ISO-Anwendungsbereich K | K | Typ des Schneidwerkzeugs | CoroMill 316, auswechselbare Schneidköpfe mit Kupplung | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Art der Sorte | Karbid | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Allgemeines Fräsen | ISO-Anwendungsbereich S | S |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Coolant | ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Zolltarifgewicht(kg)
Eckenradius RE(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße
Einsteckform
Ausführung
Optionale Eigenschaften