Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[○] | 0,1 | - | 0.022 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
79.66 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,2 | - | 0.022 | - | Sonstige | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
87.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[○] | 0,2 | - | 0.027 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
79.66 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,3 | - | 0.027 | - | Sonstige | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
108.00 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,2 | - | 0.027 | - | Sonstige | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
117.23 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[○] | 0,2 | - | 0.06 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
106.15 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,5 | - | 0.05 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
143.08 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,2 | - | 0.06 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
163.38 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[○] | 0,3 | - | 0.06 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
148.62 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,7 | - | 0.14 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
223.38 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,3 | - | 0.14 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
200.31 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[○] | 0,4 | - | 0.14 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
181.85 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,8 | - | 0.14 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
200.31 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0,8 | - | 0.14 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
322.15 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[○] | 0,5 | 16 | 0.239 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
292.62 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 16 | 0.239 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
322.15 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | - | 16 | 0.26 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
499.38 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[○] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[○] | 0,6 | 20 | 0.436 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
454.15 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 1,3 | 20 | 0.436 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
499.38 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 1,3 | 20 | 0.44 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82077010 | eClass-5.1 | 21010504 | Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - 90° Schaftfräser |
Fräsertyp | CoroMill Plura Schaftfräser mit hoher Vorschubgeschwindigkeit | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung H
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
Optionale Eigenschaften