Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.60 € | 1 | auf Anfrage | - | 2 | - | - | 0.015 | ||
80.31 € | 1 | auf Anfrage | - | 2 | - | - | 0.03 | ||
80.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.02 | ||
69.60 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.026 | ||
80.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.032 | ||
80.49 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.03 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.03 | ||
80.49 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.03 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | - | - | 0.06 | ||
80.49 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | - | - | 0.04 | ||
108.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.06 | ||
150.46 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | 0.11 | ||
183.69 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 0.14 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.03 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.03 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | 4 | - | 0.03 | ||
80.31 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | 4 | - | 0.046 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | 4 | - | 0.06 | ||
122.77 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.06 | ||
108.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.06 | ||
122.77 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.06 | ||
122.77 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.106 | ||
122.77 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.06 | ||
172.62 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 4 | - | 0.11 | ||
172.62 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 4 | - | 0.117 | ||
172.62 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 4 | - | 0.199 | ||
150.46 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 4 | - | 0.11 | ||
172.62 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | 4 | - | 0.2 | ||
210.46 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.14 | ||
210.46 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.14 | ||
210.46 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | 14 | 0.285 | ||
183.69 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.14 | ||
210.46 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 4 | - | 0.14 | ||
339.69 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | 4 | 16 | 0.437 | ||
296.31 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | 4 | 16 | 0.24 | ||
339.69 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | 4 | 16 | 0.438 | ||
80.31 € | 1 | auf Anfrage | 3,18 | 3.18 | 4 | 6.35 | 0.036 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | 3,96 | 3.96 | 4 | 6.35 | 0.36 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | 4,78 | 4.78 | 4 | 6.35 | 0.038 | ||
92.31 € | 1 | auf Anfrage | 6,35 | 6.35 | 4 | 6.35 | 0.041 | ||
172.62 € | 1 | auf Anfrage | 9,52 | 9.52 | 4 | 9.53 | 0.094 |
Loading...
work material | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 | ISO-Anwendung H | H | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82077010 | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Gerader Schaft |
Alle ISO-Anwendungsbereiche | H | eClass-5.1 | 21010504 | Notenschlüssel | 1610 |
Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - 90° Schaftfräser | Fräsertyp | CoroMill Plura | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Optionale Eigenschaften