• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SANDVIK CoroTap 300 Gewindebohrer mit Spiralnuten (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E013M5X.5

Teilenummer
E013M5X.5
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Geschnittene Endform Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension
1 5 Arbeitstage MeterMF5580.1--M6HP|M-5.00 x 4.00P82074010C 2 - 34n/sE0132.5 x D--84.5Ohne Kühlmittelzufuhr73ISO 52922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchgangsbohrung / Sackloch Sackloch Zolltarif - Gewicht pro 1 Bohrer Typ Gewindebohrer
Zolltarif - Gewichtseinheit kg eClass-5.1 21010210 Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 300 Gewindebohrer mit Spiralnuten, die Teilenummer ist E013M5X.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E013M5X.5.

Produktvarianten

Teilenummer
E002M16
E002M18
E002M2
E013M6X.5
E013M6X.75
E013M8X.75
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Geschnittene Endform Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension

-

1 5 Arbeitstage MeterM161020.094-S-6HP|N|S-12.50 x 10.00P82074010C 2 - 310n/sE0022.5 x DN-1814Ohne Kühlmittelzufuhr134ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM181120.127-S-6HP|N|S-14.00 x 11.20P82074010C 2 - 311.2n/sE0022.5 x DN-2915.5Ohne Kühlmittelzufuhr144ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM2410.003-S-6HP|N|S-2.50 x 2.00P82074010C 2 - 32n/sE0022.5 x DN-81.6Ohne Kühlmittelzufuhr43ISO 5298

-

1 5 Arbeitstage MeterMF6660.014--M6HP|M-6.30 x 5.00P82074010C 2 - 35n/sE0132.5 x D--105.5Ohne Kühlmittelzufuhr83ISO 52927

-

1 5 Arbeitstage MeterMF6660.016--M6HP|M-6.30 x 5.00P82074010C 2 - 35n/sE0132.5 x D--105.3Ohne Kühlmittelzufuhr83ISO 52927

-

1 5 Arbeitstage MeterMF8720.026--M6HP|M-8.00 x 6.30P82074010C 2 - 36.3n/sE0132.5 x D--127.3Ohne Kühlmittelzufuhr93ISO 52931

Technischer Support