Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E0795/8
Teilenummer
|
---|
E0795/8 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 5/8 | 96.84 | 0.086 | - | - | ° M | 3B | M | - | 0,480 x 0,360 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.36 | n/s | E079 | 2.5 x D | - | - | 18 | 15.88 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | 52.64 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010210 | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 300 Gewindebohrer mit Spiralnuten, die Teilenummer ist E0795/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E0795/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Entwürfe
ISO S
Klasse
ISO P
ISO N
ISO K
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO M
Toleranz
ISO-Anwendung
Schaft-ø
Zolltarif - Anzahl
Geschnittene Endform
Quadratischer Kopf a
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E002M16 |
E002M18 |
E002M2 |
E0797/16 |
E0797/8 |
E0799/16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.094 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 10 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 18 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.127 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 11.2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 29 | 15.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2 | 41 | 0.003 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 8 | 1.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 4 | 3 | ISO 529 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 7/16 | 80.17 | 0.036 | - | - | ° M | 3B | M | - | 0.323 x 0.242 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.242 | n/s | E079 | 2.5 x D | - | - | 16 | 11.11 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ANSI | 52.77 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 7/8 | 119 | 0.208 | - | - | ° M | 3B | M | - | 0.697 x 0.523 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.523 | n/s | E079 | 2.5 x D | - | - | 25 | 22.22 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | ANSI | 69.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNF 9/16 | 91.28 | 0.062 | - | - | ° M | 3B | M | - | 0,429 x 0,322 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.322 | n/s | E079 | 2.5 x D | - | - | 18 | 14.29 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ANSI | 61.58 |