Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Anwendung Fräsen | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Fräsertyp | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | 10.7 | 0.8 | 4 | 235 | P | 90°-Vierkant-Schulterfräser | M | Links | CoroMill 290, Schruppen | S | Wischer - WL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 0.007 | H | Endbearbeitung - Fräsen von Hartteilen | K|H | 4.5 | 0.8 | 1 | CB50 | - | - | - | Rechts | - | - | Glatt | CBN | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | K | 6.4 | 0.8 | 4 | 1020 | - | - | - | Rechts | - | - | KL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | K | 6.4 | 0.8 | 4 | 3220 | - | - | - | Rechts | - | - | KL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | M|K | 6.4 | 0.8 | 4 | 2030 | - | - | M | Rechts | - | - | ML | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | M|K | 6.4 | 0.8 | 4 | 2040 | - | - | M | Rechts | - | - | ML | Hartes Metall | ||
34.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 6.4 | 0.8 | 4 | 1025 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
36.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 6.4 | 0.8 | 4 | 1030 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 6.4 | 0.8 | 4 | 4230 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | K | 10.7 | 0.8 | 4 | 1020 | - | - | - | Rechts | - | - | KL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | K | 10.7 | 0.8 | 4 | 3040 | - | - | - | Rechts | - | - | KL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | K | 10.7 | 0.8 | 4 | 3220 | - | - | - | Rechts | - | - | KL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | K | 10.7 | 0.8 | 4 | 1020 | - | - | - | Rechts | - | - | KM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | K | 10.7 | 0.8 | 4 | 3040 | - | - | - | Rechts | - | - | KM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | K | 10.7 | 0.8 | 4 | 3220 | - | - | - | Rechts | - | - | KM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | K | 10.7 | 0.8 | 4 | K20W | - | - | - | Rechts | - | - | KM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 2040 | - | - | M | Rechts | - | - | MM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 1030 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 4220 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 4230 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 4240 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 1030 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 4220 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 4230 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 4240 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | 10.7 | 0.8 | 4 | 235 | P | - | M | Rechts | - | S | Wischer - WL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | H13A | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|M|K|S | 10.7 | 0.8 | 4 | 235 | P | - | M | Rechts | - | S | Scheibenwischer - WM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Aufrauen | K | 10.7 | 2 | 4 | 1020 | - | - | - | Rechts | - | - | KH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Aufrauen | K | 10.7 | 2 | 4 | 3040 | - | - | - | Rechts | - | - | KH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Aufrauen | K | 10.7 | 2 | 4 | 3220 | - | - | - | Rechts | - | - | KH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Aufrauen | K | 10.7 | 2 | 4 | K20W | - | - | - | Rechts | - | - | KH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | K | 10.7 | 2 | 4 | 1020 | - | - | - | Rechts | - | - | KM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | K | 10.7 | 2 | 4 | 3040 | - | - | - | Rechts | - | - | KM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | K | 10.7 | 2 | 4 | 3220 | - | - | - | Rechts | - | - | KM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0 | - | Oberflächenbehandlung | M|K | 10.7 | 2 | 4 | 2040 | - | - | M | Rechts | - | - | ML | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | 10.7 | 2 | 4 | 2040 | - | - | M | Rechts | - | - | MM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Aufrauen | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4220 | P | - | - | Rechts | - | - | PH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Aufrauen | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4230 | P | - | - | Rechts | - | - | PH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Aufrauen | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4240 | P | - | - | Rechts | - | - | PH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4230 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4240 | P | - | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4220 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
27.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4230 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 2 | 4 | 4240 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Aufrauen | M|K|S | 10.7 | 2 | 4 | 235 | - | - | M | Rechts | - | S | WH | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | M|K|S | 10.7 | 2 | 4 | 235 | - | - | M | Rechts | - | S | Wischer - WL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K|S | 10.7 | 2 | 4 | 235 | - | - | M | Rechts | - | S | Scheibenwischer - WM | Hartes Metall |
Loading...
Clearance angle | 18° | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21011901 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 12 T3 | Einsteckform | 290-12 | Einstecktyp | CoroMill 290 |
Stirnfase / Schulterausführung | k.A. | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung H
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Anwendung Fräsen
ISO-Anwendung M
Design einfügen
Fräsertyp
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Ausführung
Optionale Eigenschaften