SANDVIK CoroMill 216 Wendeplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

APMT160408M4240

Teilenummer
APMT160408M4240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle P (11°) work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen Zolltarif - Gewicht(kg) 0.008
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Mittlere Bearbeitung
Zolltarif - Anzahl 82090020 Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|K ISO-Anwendung K K
Max. Schnitttiefe(mm) 16 Eckenradius RE(mm) 0.8 eClass-5.1 21011901
Anzahl der Schneidkanten 2 Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S 16 04 Notenschlüssel 4240
ISO-Anwendung P P Einsteckform 216-16 Einstecktyp R216-Einsatz zum Schutz des Schaftes
ISO-Anwendung M M Design einfügen Rechts Hersteller SANDVIK Coromant
Geometrie / Schnittkante M Art der Sorte Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 216 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist APMT160408M4240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APMT160408M4240.

Technischer Support