Teilenummer
|
---|
325R160400BGH10F |
325R160500BGH10F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | |
---|---|---|---|---|---|
72.69 € | 1 | auf Anfrage | 16 T3 | ||
79.54 € | 1 | auf Anfrage | 16 05 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.005 | Rillenbreite / Winkel | k.A. |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Rohling für Sonderprofile |
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K |
eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 3 | Notenschlüssel | H10F |
ISO-Anwendung P | P | Einsteckform | 325-16 | Einstecktyp | Gewindewirbeleinsatz - Rohling für Sonderprofile |
ISO-Anwendung M | M | ISO-Anwendung N | N | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Ausführung
Optionale Eigenschaften