SANDVIK CoroMill 345 Wendeplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
345L1305MPM1030
345L1305MPM4230
345L1305MPM4240
345N13T5EMW8S40T
345N1305EKW8K20W
345N1305EKW83330
345N1305EPW84230
345N-13T5E-MW8 1030
345N-13T5E-MW8 2030
345N-13T5E-MW8 2040
345N-13T5E-MW8 S30T
345N-1305E-PW8 1030
345R13T5EML1030
345R13T5EML1040
345R13T5EML2030
345R13T5EML2040
345R13T5EMLS30T
345R13T5EMLS40T
345R13T5EMM1040
345R13T5EMM2030
345R13T5EMM2040
345R13T5EMMS30T
345R13T5EMMS40T
345R13T5MMM1030
345R13T5MMM1040
345R13T5MMM2030
345R13T5MMM2040
345R13T5MMMS30T
345R13T5MMMS40T
345R1305EKL1020
345R1305EKL3040
345R1305EKL3330
345R1305EKLH13A
345R1305EKLK20W
345R1305EKM1010
345R1305EKM1020
345R1305EKM3040
345R1305EKM3330
345R1305EKM530
345R1305MKH3330
345R1305MKL3330
345R1305MKM3330
345R1305MPH1030
345R-1305M-KL K20W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Typempfehlung Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P ISO-Anwendung M Design einfügen Stirnfase / Schulterausführung ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.01--Mittlere BearbeitungP|KK60.8813 051030P-Links--M-PM

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.01--Mittlere BearbeitungP|KK60.8813 054230P-Links--M-PM

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.01--Mittlere BearbeitungP|KK60.8813 054240P-Links--M-PM

48.00 €

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungM-81Rx2 + Lx213 T5S40T-MNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

43.38 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungKK6-Rx2 + Lx213 05K20W--NeutralBS = 8.00-KW - Scheibenwischer

48.00 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01-KOberflächenbehandlungKK - erste Option81Rx2 + Lx213 053330--NeutralBS = 8.00-KW - Scheibenwischer

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungP|KK6-Rx2 + Lx213 054230P-NeutralBS = 8.00-PW - Wischer

-

1 auf Anfrage Stahl / Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungP|M-81Rx2 + Lx213 T51030PMNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

-

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungM-81Rx2 + Lx213 T52030-MNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

-

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungM-81Rx2 + Lx213 T52040-MNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

-

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungM-81Rx2 + Lx213 T5S30T-MNeutralBS = 8.00-MW - Wischer

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungP|KK6-Rx2 + Lx213 051030P-NeutralBS = 8.00-PW - Wischer

-

1 auf Anfrage Stahl / Edelstahl0.01--OberflächenbehandlungP|M-80.8813 T51030PMRechtsBS = 2.00-E-ML

46.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--OberflächenbehandlungM|KK60.8813 T51040-MRechtsBS = 2.00-E-ML

49.15 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--OberflächenbehandlungM|KK60.8813 T52030-MRechtsBS = 2.00-E-ML

47.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--OberflächenbehandlungM|KK60.8813 T52040PMRechtsBS = 2.00-E-ML

46.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--OberflächenbehandlungM|KK60.8813 T5S30T-MRechtsBS = 2.00SE-ML

46.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--OberflächenbehandlungM|KK60.8813 T5S40T-MRechtsBS = 2.00SE-ML

46.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--Mittlere BearbeitungM|KK60.8813 T51040-MRechtsBS = 2.00-E-MM

49.15 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--Mittlere BearbeitungM|KK60.8813 T52030-MRechtsBS = 2.00-E-MM

47.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--Mittlere BearbeitungM|KK60.8813 T52040PMRechtsBS = 2.00-E-MM

46.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--Mittlere BearbeitungM|KK60.8813 T5S30T-MRechtsBS = 2.00SE-MM

46.38 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Gusseisen0.009--Mittlere BearbeitungM|KK60.8813 T5S40T-MRechtsBS = 2.00SE-MM

-

1 auf Anfrage Stahl / Edelstahl0.01--Mittlere BearbeitungP|M-80.8813 T51030PMRechtsBS = 2.00-M-MM

32.62 €

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--Mittlere BearbeitungM-80.8813 T51040-MRechtsBS = 2.00-M-MM

34.69 €

1 auf Anfrage Edelstahl0.01--Mittlere BearbeitungM-80.8813 T52030-MRechtsBS = 2.00-M-MM

33.38 €

1 auf Anfrage Stahl / Edelstahl0.01--Mittlere BearbeitungP|M-80.8813 T52040PMRechtsBS = 2.00-M-MM

32.62 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.01--Mittlere BearbeitungM|S-80.8813 T5S30T-MRechtsBS = 2.00SM-MM

32.62 €

1 auf Anfrage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.01--Mittlere BearbeitungM|S-80.8813 T5S40T-MRechtsBS = 2.00SM-MM

41.69 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungKK60.8813 051020--Rechts--E-KL

42.54 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungKK60.8813 053040--Rechts--E-KL

41.69 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01-KOberflächenbehandlungKK - erste Option80.8813 053330--RechtsBS = 2.00-E-KL

30.15 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungKK60.8813 05H13A--Rechts--E-KL

37.77 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.093--OberflächenbehandlungKK60.8813 05K20W--Rechts--E-KL

-

1 auf Anfrage Werkstoff mit hoher Härte0.01H-Mittlere BearbeitungH-80.8813 051010--RechtsBS = 2.00-E-KM

41.69 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01--Mittlere BearbeitungKK80.8813 051020--RechtsBS = 2.00-E-KM

42.54 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01--Mittlere BearbeitungKK80.8813 053040--RechtsBS = 2.00-E-KM

41.69 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01-KMittlere BearbeitungKK - erste Option80.8813 053330--RechtsBS = 2.00-E-KM

-

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte0.01H-Mittlere BearbeitungP|M|H-80.8813 05530PMRechtsBS = 2.00-E-KM

32.62 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01-KAufrauenKK - erste Option80.8813 053330--RechtsBS = 2.00-M-KH

32.62 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01-KOberflächenbehandlungKK - erste Option80.8813 053330--RechtsBS = 2.00-M-KL

32.62 €

1 auf Anfrage Gusseisen0.01-KMittlere BearbeitungKK - erste Option80.8813 053330--RechtsBS = 2.00-M-KM

-

1 auf Anfrage Stahl / Gusseisen0.093--AufrauenP|KK60.8813 051030P-Rechts--M-PH

-

1 auf Anfrage Gusseisen0.01--OberflächenbehandlungKK60.8813 05K20W--Rechts--M-KL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle N (0°) Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 82090020 eClass-5.1 21011901 Einsteckform 345*
Einstecktyp Doppelseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie Hersteller SANDVIK Coromant Art der Sorte Hartes Metall
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support