Teilenummer
|
---|
A1B084022055 |
A1B084027055 |
A1B084032060 |
A1B084040060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.25 | ø 22.00 mm | 43 | 31 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.44 | ø 27.00 mm | 43 | 33 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.75 | ø 32.00 mm | 46 | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.14 | ø 40.00 mm | 46 | 41 |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 |
Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften