Teilenummer
|
---|
AA3B104025055 |
AA3B104031060 |
AA3B104038060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.58 | ø 25.40 mm | 54.991 | 49.9872 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.85 | ø 31.75 mm | 59.9948 | 59.9948 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.32 | ø 38.10 mm | 59.9948 | 59.9948 |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V |
Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften