Teilenummer
|
---|
392540144025070 |
392540144040075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | ø 01.00 - 16.00 mm | 70 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | ø 03.00 - 26.00 mm | 75 |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 |
Ausführung | Einteiliger ER-Werkzeughalter | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung L
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften