Teilenummer
|
---|
970CY128052 |
970CY1611052 |
970CY2020069 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 12.00 | 0.07 | ER8 | 52 | LB1 = 100.00 | Zylinderschaft - ø 12,00 mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.14 | ER11 | 52 | LB1 = 25.10 | Zylinderschaft - ø 16,00 mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 0.41 | ER20 | 69 | LB1 = 40.30 | Zylinderschaft - ø 20,00 mm |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21029090 | Ausführung | Gewindeschneidfutter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften