Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Andere Entwürfe | Halterung: L-Maß | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Anzahl | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 40 | - | - | 90° | 36.4 | - | CN* -19 | ø 778.00 - 1020.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 40 | - | - | 90° | 36.38 | - | SP* -18 | ø 778.00 - 1020.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 80 | - | OAH = 164.00 | 84° | 36.38 | - | SP*B-18 | ø 778.00 - 1020.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 40 | - | - | 90° | 36.3 | - | TC* -22 | ø 778.00 - 1020.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1018 | 218 | 40 | - | - | 90° | 43.83 | - | CN* -19 | ø 1018.00 - 1260.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1018 | 218 | 40 | - | - | 90° | 43.81 | - | 880-0906 | ø 1018.00 - 1260.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | 880 | 84661038 | 906 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1018 | 218 | 100 | - | OAH = 164.00 | 84° | 43.81 | - | SP*B-18 | ø 1018.00 - 1260.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1018 | 218 | 40 | - | - | 90° | 43.73 | - | TC* -22 | ø 1018.00 - 1260.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 122 | - | - | - | 90° | 7.05 | Coromant Capto C8 | CN* -19 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 128 | - | - | - | 90° | 8.96 | Coromant Capto C10 | CN* -19 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 130 | - | - | - | - | 7.05 | Coromant Capto C8 | RC* -16 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84669360 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 122 | - | - | - | 90° | 7.03 | Coromant Capto C8 | SP* -18 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 128 | - | - | - | 90° | 8.94 | Coromant Capto C10 | SP* -18 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 122 | - | - | OAH = 104.00 | 84° | 7.03 | Coromant Capto C8 | SP*B-18 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 128 | - | - | OAH = 104.00 | 84° | 8.94 | Coromant Capto C10 | SP*B-18 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 122 | - | - | - | 90° | 6.95 | Coromant Capto C8 | TC* -22 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 128 | - | - | - | 90° | 8.86 | Coromant Capto C10 | TC* -22 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 122 | - | - | - | 90° | 8.28 | Coromant Capto C8 | CN* -19 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 128 | - | - | - | 90° | 10.22 | Coromant Capto C10 | CN* -19 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 130 | - | - | - | - | 8.28 | Coromant Capto C8 | RC* -16 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84669360 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 122 | - | - | - | 90° | 8.26 | Coromant Capto C8 | SP* -18 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 128 | - | - | - | 90° | 10.2 | Coromant Capto C10 | SP* -18 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 122 | - | - | OAH = 104.00 | 84° | 8.26 | Coromant Capto C8 | SP*B-18 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 128 | - | - | OAH = 104.00 | 84° | 10.2 | Coromant Capto C10 | SP*B-18 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 122 | - | - | - | 90° | 8.18 | Coromant Capto C8 | TC* -22 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 128 | - | - | - | 90° | 10.12 | Coromant Capto C10 | TC* -22 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 122 | - | - | - | 90° | 9.48 | Coromant Capto C8 | CN* -19 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 128 | - | - | - | 90° | 11.53 | Coromant Capto C10 | CN* -19 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 130 | - | - | - | - | 9.48 | Coromant Capto C8 | RC* -16 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84669360 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 122 | - | - | - | 90° | 9.46 | Coromant Capto C8 | SP* -18 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 128 | - | - | - | 90° | 11.51 | Coromant Capto C10 | SP* -18 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 122 | - | - | OAH = 104.00 | 84° | 9.46 | Coromant Capto C8 | SP*B-18 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 128 | - | - | OAH = 104.00 | 84° | 11.51 | Coromant Capto C10 | SP*B-18 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 128 | - | - | - | 90° | 9.38 | Coromant Capto C8 | TC* -22 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 122 | - | - | - | 90° | 11.43 | Coromant Capto C10 | TC* -22 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 298 | 114 | 40 | - | - | 90° | 9.07 | - | CN* -19 | ø 298.00 - 380.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 298 | 114 | 40 | - | - | 90° | 9.05 | - | SP* -18 | ø 298.00 - 380.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 298 | 114 | 80 | - | OAH = 164.00 | 84° | 9.05 | - | SP*B-18 | ø 298.00 - 380.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 298 | 114 | 40 | - | - | 90° | 8.97 | - | TC* -22 | ø 298.00 - 380.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 378 | 119 | 40 | - | - | 90° | 10.83 | - | CN* -19 | ø 378.00 - 460.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 378 | 119 | 40 | - | - | 90° | 10.81 | - | SP* -18 | ø 378.00 - 460.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 378 | 119 | 100 | - | OAH = 164.00 | 84° | 10.81 | - | SP*B-18 | ø 378.00 - 460.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 378 | 119 | 40 | - | - | 90° | 10.73 | - | TC* -22 | ø 378.00 - 460.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 458 | 124 | 40 | - | - | 90° | 12.76 | - | CN* -19 | ø 458.00 - 540.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 458 | 124 | 40 | - | - | 90° | 12.74 | - | SP* -18 | ø 458.00 - 540.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 458 | 124 | 80 | - | OAH = 164.00 | 84° | 12.74 | - | SP*B-18 | ø 458.00 - 540.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 458 | 124 | 40 | - | - | 90° | 12.66 | - | TC* -22 | ø 458.00 - 540.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 538 | 198 | 40 | - | - | 90° | 25.21 | - | CN* -19 | ø 538.00 - 780.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 538 | 198 | 40 | - | - | 90° | 25.19 | - | SP* -18 | ø 538.00 - 780.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 538 | 198 | 100 | - | OAH = 164.00 | 84° | 25.19 | - | SP*B-18 | ø 538.00 - 780.00 mm | Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 82076030 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 538 | 198 | 40 | - | - | 90° | 25.11 | - | TC* -22 | ø 538.00 - 780.00 mm | Montage mit Brücke. Brückenverlängerung, Gleitkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 128 | - | - | - | 84° | 8.96 | Coromant Capto C10 | SN* -15 | ø 148.00 - 200.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 128 | - | - | - | 84° | 10.22 | Coromant Capto C10 | SN* -15 | ø 198.00 - 250.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 128 | - | - | - | 84° | 11.53 | Coromant Capto C10 | SN* -15 | ø 248.00 - 300.00 mm | Montage mit Adapter. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 82 | 33 | ADJLXAXL = 1,50 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAH = 104,00 mm/ OAW = 148,00 mm | - | 90° | 3.35 | - | CC* -12 | ø 148.00 - 200.00 mm | Baugruppe bestehend aus Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 82 | 33 | ADJLXAXL = 1,50 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAH = 104,00 mm/ OAW = 198,00 mm | - | 90° | 3.67 | - | CC* -12 | ø 198.00 - 250.00 mm | Baugruppe bestehend aus Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 82 | 33 | ADJLXAXL = 1,50 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAH = 104,00 mm/ OAW = 248,00 mm | - | 90° | 4.03 | - | CC* -12 | ø 248.00 - 300.00 mm | Baugruppe bestehend aus Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter | - | 84661038 | - |
Loading...
Selfishly | Neutral | Art der Verarbeitung | Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Andere Entwürfe
Halterung: L-Maß
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Halterung: Typ WPL
Anzahl
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften